- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore maschio
- E12455
Cavo di collegamento con connettore maschio
E12455
ASTGH120MSS0005H12
Cavo di collegamento con connettore maschio
E12455
ASTGH120MSS0005H12
- Affidabile collegamento di sistemi di controllo, controller e display
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Adatto per l'impiego in macchine mobili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -5...70 |
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 329,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||||||
Materiali | PUR | ||||||
Materiale corpo | PUR | ||||||
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato | ||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, nero, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |
---|