- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E12456
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12456
ADOAH080VAS0003G08
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12456
ADOAH080VAS0003G08
- Alto grado di protezione per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).
Applicazione
Particolarità | cavo schermato |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 440 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiali | PVC; PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | acciaio inox |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 3 m, PVC, arancione, Ø 6,6 mm, schermato; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR, nero; Fermo: acciaio inox; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato |
---|