Connettore femmina a cablare
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Connettore femmina a cablare
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC/DC |
---|
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 11,2 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 12 x 12 x 45 |
Materiali | PBT; PA |
Materiale corpo | PBT / PA |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Morsetti a vite: 0,14...0,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 3,5...5 mm |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PBT / PA; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato |
---|