• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Prolunghe
  4. Cavi di collegamento per Ethernet
  5. E12490

Cavo di collegamento Ethernet

E12490

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

Cavo di collegamento Ethernet

E12490

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

  • Per il collegamento all'interfaccia di parametrizzazione del sensore
  • Per l'affidabile trasmissione del segnale
  • Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
  • ce
Applicazione
Particolarità cavo schermato
Modello cavo Ethernet, codificato D
Applicazione Cavo patch incrociato; Cavo patch
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67; IP 20; (connettori M12 / connettori RJ45)
Dati meccanici
Peso [g] 73,1
Materiali TPU / PA
Materiale corpo PA / TPU
Materiale dado zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore M12
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: PA; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,5 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, schermato; 2 x 2 x 0,38 mm²
Collegamento elettrico - connettore RJ45
Connettore: 1 x RJ45, diritto; Corpo: TPU