- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina per l'alimentazione dei moduli da campo
- E12496
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12496
ADOGD040ZDS0010H04
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12496
ADOGD040ZDS0010H04
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Alta trasmissione di potenza grazie alla grande capacità di corrente
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Modello | Cavo POWER, codificato T |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 60 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 12 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1093,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Materiali | PP |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, nero, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: T; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato |
---|