- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E12504
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12504
ADOGH120ZDS0015H12
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12504
ADOGH120ZDS0015H12
- Collegamento a 12 poli
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 1,5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 908,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | PUR | ||||||
Materiale corpo | PUR | ||||||
Materiale dado | zinco pressofuso | ||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 15 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |
---|