• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi di collegamento con fili liberi
  4. Cavi di collegamento con connettore femmina
  5. E12506

Cavo di collegamento con connettore femmina

E12506

ADOAH120ZDS0015H12

Cavo di collegamento con connettore femmina

E12506

ADOAH120ZDS0015H12

  • Affidabile collegamento di sistemi di controllo, controller e display
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Adatto per l'impiego in macchine mobili
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
  • ce
  • ukca
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 30 AC/DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente totale [A] 1,5
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 922,5
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado zinco pressofuso, nichelato
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 2 Mio.
sollecitazione alla torsione 360 °/m
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 15 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm