camme per attuatori
E12516
PUCK 53MM ADJUSTABLE
camme per attuatori
E12516
PUCK 53MM ADJUSTABLE
- Per il monitoraggio della posizione di valvole a farfalla
- Per la segnalazione affidabile della posizione su attuatori
- Semplice montaggio direttamente sull'albero del motore
- Sistema senza contatto con funzione autopulente
- Posizione delle viti di commutazione selezionabile
Applicazione
Modello | per interfacce meccaniche con azionamenti pneumatici o azionatori manuali VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 58 |
---|---|
Diametro camme [mm] | 53 |
Distanza tra i fori [mm] | 80 |
Altezza albero azionamento valvola [mm] | 30 |
Materiali | Camme: PA 6 nero; parti metalliche: acciaio inox |
Coppia di serraggio [Nm] | 2,5...3 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|