Set di montaggio per valvole manuali a sfera
E12522
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F07M6
Set di montaggio per valvole manuali a sfera
E12522
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F07M6
- Per l'affidabile segnalazione della posizione finale di valvole manuali a sfera
- Ideale per diversi raccordi ISO a flangia superiore
- Montaggio semplice e fissaggio sicuro
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 465,5 |
---|---|
Diametro flangia superiore [mm] | 70 |
Flangia superiore ISO tipo | F07 |
Vite di trascinamento | M6 |
Materiali | Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|