Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 478 |
---|---|
Diametro flangia superiore [mm] | 70 |
Flangia superiore ISO tipo | F07 |
Vite di trascinamento | M8 |
Materiali | Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|