Ripartitore a Y
E12529
ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS
Ripartitore a Y
E12529
ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 60 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 37,1 |
---|---|
Materiali | PUR nero |
Materiale corpo | PUR, senza alogeno |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 2 x M12; codifica: A; Corpo: PUR, senza alogeno; Contatti: dorato |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: PUR, senza alogeno; Contatti: dorato |