- Prodotti
- E12535
Cavo di collegamento
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Cavo di collegamento
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
specifico per cliente
Applicazione
Particolarità | Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Applicazione | resistente a microbi |
Resistente a olio | si |
Resistente agli UV | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -15...70 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Corpo: TPE-U nero; Guarnizione: FKM | ||||
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato | ||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Note | specifico per cliente | |
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 7 m, PUR, nero, Ø 5,8 mm; intrecciato a coppie; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |