Target magnetico
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
Target magnetico
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
- Per garantire un'elevata distanza di commutazione
- Per applicazione in combinazione con sensori magnetici
- Possibile installazione a scomparsa dietro struttura in alluminio e in acciaio inox
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 3 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 12 / L = 3 |
Materiali | neodimio |
Intensità del campo magnetico [mT] | 250 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|