• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Attuatori, target, magneti e tag
  4. Target magnetici
  5. E12539

Target magnetico

E12539

MAGNET M6.0 NEODYM, DRILL HOLE

Target magnetico

E12539

MAGNET M6.0 NEODYM, DRILL HOLE

  • Per applicazione in combinazione con sensori magnetici
  • Per garantire un'elevata distanza di commutazione
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Possibile installazione a scomparsa dietro struttura in alluminio e in acciaio inox
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Dati meccanici
Peso [g] 13
Dimensioni [mm] Ø 24 / L = 4
Materiali neodimio
Intensità del campo magnetico [mT] 240
Osservazioni
Quantità 1 pezzo