Target magnetico
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
Target magnetico
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
- Per garantire un'elevata distanza di commutazione
- Per applicazione in combinazione con sensori magnetici
- Possibile installazione a scomparsa dietro struttura in alluminio e in acciaio inox
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 8,9 |
---|---|
Dimensioni [mm] | M6 / L = 33,5 |
Definizione filettatura | M6 |
Materiali | neodimio zincato |
Intensità del campo magnetico [mT] | 220 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|