Cavo per connessione a Y
E12553
YDOGS040PLS0002H02
Cavo per connessione a Y
E12553
YDOGS040PLS0002H02
- Per applicazione in macchine mobili e veicoli
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Connettore DEUTSCH per il collegamento rapido e semplice alla rete di bordo
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Cavo PUR con buona inclinazione della catena portacavi
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -20...85 |
Grado di protezione | IP 67; (connettore inserito) |
Dati meccanici
Peso [g] | 154,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
Materiali | PA | ||||||||
Numero ingressi ripartitori centrali | 2 | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 2 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x connettore DEUTSCH, diritto; Contatti: nichelato |
---|