Cavo di collegamento
E12556
VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS
Cavo di collegamento
E12556
VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS
- Per applicazione in macchine mobili e veicoli
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Connettore DEUTSCH per il collegamento rapido e semplice alla rete di bordo
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Cavo PUR con buona inclinazione della catena portacavi
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 12...24 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -30...70 |
Grado di protezione | IP 67; (connettore inserito) |
Dati meccanici
Peso [g] | 119 |
---|---|
Materiale corpo | PA |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 6,4 mm; intrecciato; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 2 x connettore DEUTSCH, diritto; Corpo: PA; Contatti: nichelato |
---|