- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E12566
Cavo di collegamento con connettore AMP
E12566
ADOGX060--A005E06
Cavo di collegamento con connettore AMP
E12566
ADOGX060--A005E06
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 12...24 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67; (connettore inserito) |
Dati meccanici
Peso [g] | 576,5 |
---|---|
Materiali | PBT |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x connettore AMP, diritto; Contatti: nichelato |
---|