cavo di collegamento per torrette di segnalazione con connettori a 8 poli
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
cavo di collegamento per torrette di segnalazione con connettori a 8 poli
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
Applicazione
Particolarità | senza alogeno |
---|---|
Applicazione | cavo per il collegamento di una torretta di segnalazione DV13xx& DV15xx ad un master IO-Link |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 51 |
---|---|
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |