Connettore femmina a cablare
E12583
SDOGS060--AFKCR
Connettore femmina a cablare
E12583
SDOGS060--AFKCR
- Per applicazione in macchine mobili e veicoli
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Connettore DEUTSCH per il collegamento rapido e semplice alla rete di bordo
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Particolarità | senza silicone |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 4; (...40 °C) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -20...80 |
Grado di protezione | IP 67; (connettore inserito) |
Dati meccanici
Peso [g] | 15,1 |
---|---|
Materiali | ottone nichelato; PA |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | 6 x 0,5 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x connettore DEUTSCH (DT-06-6S-CE02) |