vite non svitabile
E12584
10x One way screw M4x20
vite non svitabile
E12584
10x One way screw M4x20
Applicazione
Applicazione | per applicazioni di sicurezza |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 29 |
---|---|
Dimensioni [mm] | M4 |
Definizione filettatura | M4 |
Materiali | vite: acciaio inox |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,8...2 |
Osservazioni
Quantità | 10 pezzo |
---|