Fascetta con fine corsa
E12587
FIXING/M8/NT/K1/COATED/END STOP
Fascetta con fine corsa
E12587
FIXING/M8/NT/K1/COATED/END STOP
- Arresto meccanico per posizione di montaggio definita
- Per il montaggio di sensori cilindrici
- Sostituzione semplice e rapida senza bisogno di una nuova regolazione
- Affidabile protezione contro danneggiamenti
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
Applicazione
Particolarità | antiaderente |
---|---|
Modello | con arresto meccanico |
Dati meccanici
Peso [g] | 32,7 |
---|---|
Indicazioni di montaggio | orientare la superficie attiva del sensore verso destra (vedere disegno in scala); A causa del materiale in ottone, possono verificarsi riduzioni del campo di rilevamento (distanza di commutazione ridotta) |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Diametro interno [mm] | 8 |
Materiali | ottone antiaderente; Dadi: ottone antiaderente |
Coppia di serraggio [Nm] | 3; (dadi di fissaggio: 7) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
diagrammi e curve
Montaggio
|
|
---|