Applicazione
Modello | per tipi IND, INE |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 470 |
---|---|
Diametro flangia superiore [mm] | 50 |
Flangia superiore ISO tipo | F05 |
Vite di trascinamento | M4 |
Materiali | Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|