Cavo di collegamento Ethernet
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
Cavo di collegamento Ethernet
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
- Per il collegamento all'interfaccia di parametrizzazione del sensore
- Per l'affidabile trasmissione del segnale
- Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
Applicazione
Particolarità | cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Modello | cavo Ethernet, codificato X |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; IP 20; (connettori M12 / connettori RJ45) |
Dati meccanici
Peso [g] | 111,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | PUR; PA | ||||||||||||
Materiale corpo | PA | ||||||||||||
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato | ||||||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: X; Corpo: PA; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR, verde, Ø 6,2 mm, schermato; 8 x 0,14 mm² |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x RJ45, diritto; Corpo: PA |