- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina per l'alimentazione dei moduli da campo
- E12650
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12650
ADOAX050MSS0050H05
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12650
ADOAX050MSS0050H05
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Alta trasmissione di potenza grazie alla grande capacità di corrente
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Modello | Cavo POWER, codificato L |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 63 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 16 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 10609 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 39 x 16 x 38,1 |
Materiali | PP |
Materiale corpo | TPE |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 50 m, PUR, nero, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: L; Corpo: TPE; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato |
---|