- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Prolunghe
- Cavi di collegamento per l'alimentazione dei moduli da campo
- E12664
Cavo di collegamento
E12664
VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS
Cavo di collegamento
E12664
VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Modello | Cavo POWER, codificato L |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 64 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 16 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 4299,9 |
---|---|
Materiali | PP |
Materiale corpo | TPE |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 20,0 m, PUR, nero, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: L; Corpo: TPE; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato |