staffa di montaggio
E12674
VALVE BRACKET 20-40MM
staffa di montaggio
E12674
VALVE BRACKET 20-40MM
Applicazione
Modello | per interfacce meccaniche con azionamenti pneumatici VDI / VDE 3845 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 471,5 |
---|---|
Distanza tra le coppie di fori per la staffa di montaggio | 80 x 30 / 130 x 30 mm |
Altezza dell'albero per attuatore della valvola | 20 / 30 / 40 mm |
Adatto per diametri d'albero [mm] | > 38 |
Materiali | staffa di montaggio: 1.4404 (AISI 316L); adattatore per albero: alluminio |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|