Target magnetico
E12711
MAGNET M4.1 IATA E11803 5X
Target magnetico
E12711
MAGNET M4.1 IATA E11803 5X
- Imballaggio conforme a IATA
- Per applicazione in combinazione con sensori magnetici
- Per garantire un'elevata distanza di commutazione
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...250 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 478,1 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 40 / L = 13 |
Materiali | ferrite dura HF 24/23; 1.4571 (AISI 316Ti) |
Intensità del campo magnetico [mT] | 80 |
Osservazioni
Quantità | 5 pezzo |
---|