Cavo per connessione a Y
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
Cavo per connessione a Y
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 52 |
---|---|
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato |
Materiale guarnizione | FKM |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, arancione, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa C
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
---|
Collegamento elettrico - connettore A (2)
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
Collegamento elettrico - connettore B (1)
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, nero; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |