- Prodotti
- E12734
Connettore da incasso
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Connettore da incasso
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 39,9 |
---|---|
Filettatura da incasso | PG 9 |
Materiali | zinco pressofuso resinato |
Materiale corpo | zinco pressofuso |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: zinco pressofuso |
---|