- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E12736
Cavo di collegamento con connettore AMP
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Cavo di collegamento con connettore AMP
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Applicazione
Particolarità | cavo schermato |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 20; (senza resistenza) |
Dati meccanici
Peso [g] | 456,4 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Materiali | Corpo: PBT-GF20 |
Materiale corpo | PBT |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 5 m, PUR, grigio, Ø 8,3 mm, schermato; 2 x 0,5 mm² (intrecciato a coppie ) + 2 x 0,5 mm² (intrecciato a coppie ) |
---|---|
Collegamento | Connettore: AMP MQS, diritto; Corpo: PBT; Contatti: stagnati |