Connettore femmina a cablare
E12737
ecomatPanel/Connection Set
Connettore femmina a cablare
E12737
ecomatPanel/Connection Set
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 20; (senza resistenza) |
Dati meccanici
Peso [g] | 10 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 15,3 x 23,2 x 24,2 |
Materiali | Corpo: PBT-GF20 |
Materiale corpo | PBT |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | 5 x 0,5...0,75 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: AMP MQS, diritto; Corpo: PBT; Contatti: stagnati |