Fascetta con fine corsa
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
Fascetta con fine corsa
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
- Arresto meccanico per posizione di montaggio definita
- Per il montaggio di sensori cilindrici
- Sostituzione semplice e rapida senza bisogno di una nuova regolazione
- Affidabile protezione contro danneggiamenti
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
Applicazione
Modello | con arresto meccanico |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 78,9 |
---|---|
Indicazioni di montaggio | orientare la superficie attiva del sensore verso destra (vedere disegno in scala) |
Dimensioni [mm] | M24 x 1,5 / L = 34,5 |
Definizione filettatura | M24 x 1,5 |
Diametro interno [mm] | 18 |
Materiali | acciaio zincato; Dadi: acciaio zincato |
Coppia di serraggio [Nm] | 5; (dadi di fissaggio: 40) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
diagrammi e curve
Montaggio
|
|
---|