- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E12773
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12773
ADOGB050ZDS0005B05
Cavo di collegamento con connettore femmina
E12773
ADOGB050ZDS0005B05
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 390 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 26 x 26 x 49,9 | ||||||
Materiale corpo | PUR | ||||||
Materiale dado | zinco pressofuso | ||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, nero, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm² |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato |
---|