camme per attuatori
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
camme per attuatori
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
- Per il monitoraggio della posizione di valvole a farfalla
- Per la segnalazione affidabile della posizione su attuatori
- Semplice montaggio direttamente sull'albero del motore
- Sistema senza contatto con funzione autopulente
- Posizione delle viti di commutazione selezionabile
Applicazione
Modello | per valvola a farfalla |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 65 |
---|---|
Diametro camme [mm] | 70 |
Materiali | Camme: PA 6; lancetta: silicone RAL 3020 |
Coppia di serraggio [Nm] | 2; (viti di fissaggio) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|