camme per attuatori
E17205
PUCK/INVERTED FUNCTION
camme per attuatori
E17205
PUCK/INVERTED FUNCTION
- Per il monitoraggio della posizione di valvole a farfalla
- Per la segnalazione affidabile della posizione su attuatori
- Semplice montaggio direttamente sull'albero del motore
- Sistema senza contatto con funzione autopulente
- Visualizzazione della posizione della valvola tramite indicatore di direzione colorato
Applicazione
Modello | per interfacce meccaniche con azionamenti pneumatici o azionatori manuali VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 117,5 |
---|---|
Diametro camme [mm] | 55 |
Distanza tra i fori [mm] | 80 |
Altezza albero azionamento valvola [mm] | 20 |
Materiali | Camme: PVC nero; viti: acciaio inox; anello di metallo: acciaio inox |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|