Applicazione
Modello | per interfacce meccaniche con azionamenti pneumatici o azionatori manuali VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 43,2 |
---|---|
Diametro camme [mm] | 53 |
Distanza tra i fori [mm] | 80 |
Altezza albero azionamento valvola [mm] | 20 |
Numero delle possibili posizioni dei target | 3 |
Materiali | Camme: PA 6 nero; viti: 1.4302 (acciaio inox / 316) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|