camme per attuatori
E17323
PUCK/IND/RD/53/8
camme per attuatori
E17323
PUCK/IND/RD/53/8
- Per il monitoraggio della posizione di valvole a farfalla
- Per la segnalazione affidabile della posizione su attuatori
- Semplice montaggio direttamente sull'albero del motore
- Sistema senza contatto con funzione autopulente
- Posizione delle viti di commutazione selezionabile
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: E12517 + E12526 Confronta prodotti: E17323 / E12517 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Modello | per interfacce meccaniche con azionamenti pneumatici o azionatori manuali VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 44,2 |
---|---|
Diametro camme [mm] | 53 |
Distanza tra i fori [mm] | 80 |
Altezza albero azionamento valvola [mm] | 20 |
Numero delle possibili posizioni dei target | 8 |
Materiali | Camme: PA 6 rosso; viti: 1.4302 (acciaio inox / 316) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|