• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Attuatori, target, magneti e tag
  4. Camme
  5. E17324

camme per attuatori

E17324

PUCK/IND/BK/65/8

camme per attuatori

E17324

PUCK/IND/BK/65/8

  • Per il monitoraggio della posizione di valvole a farfalla
  • Per la segnalazione affidabile della posizione su attuatori
  • Semplice montaggio direttamente sull'albero del motore
  • Sistema senza contatto con funzione autopulente
  • Posizione delle viti di commutazione selezionabile
Applicazione
Modello per interfacce meccaniche con azionamenti pneumatici o azionatori manuali VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Dati meccanici
Peso [g] 62,9
Diametro camme [mm] 65
Distanza tra i fori [mm] 80
Altezza albero azionamento valvola [mm] 30
Numero delle possibili posizioni dei target 8
Materiali Camme: PA 6 nero; viti: 1.4302 (acciaio inox / 316)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo