- Prodotti
- E18031
Connettore femmina a cablare
E18031
SDOGH040MSSFKPG
Connettore femmina a cablare
E18031
SDOGH040MSSFKPG
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Collegamento sicuro del cavo tramite morsetti a vite
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4; (...40 °C) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 27,216 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materiali | PA |
Materiale corpo | PA |
Materiale dado | ZnAl / Ni |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 8...10 mm |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ZnAl / Ni; Contatti: dorato |
---|