- Prodotti
- E18159
Cavo di collegamento con connettore femmina
E18159
ADOAH040VAS0040E04
Cavo di collegamento con connettore femmina
E18159
ADOAH040VAS0040E04
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 300 AC/DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...105 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1424,279 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materiali | PVC |
Materiale corpo | PVC |
Materiale dado | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 40 m, PVC, grigio; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato |
---|