- Prodotti
- E18317
Cavo di collegamento
E18317
VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS
Cavo di collegamento
E18317
VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Applicazione
Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 3 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 204,116 |
---|---|
Materiali | PVC |
Materiale corpo | PVC |
Materiale dado | zinco, rivestito epossido |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: zinco, rivestito epossido; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PVC, senza alogeno, giallo, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: zinco, rivestito epossido; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |