Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20061
FE-00-P-V-E1
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20061
FE-00-P-V-E1
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a barriera
- Portata elevata
- Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive
- Raggio di curvatura molto piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|---|
Applicazione | Raggio di curvatura piccolo |
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 420 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 50 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 160 |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 50 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 49 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Diametro sonda [mm] | 1 |
Lunghezza sonda [mm] | 5 |
Lunghezza totale [mm] | 600 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 10 |
Disposizione fibre | |
Materiali | Adattatore: PPE |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PVC |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|