Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20072
FT-00-A-A-R4/1,5
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20072
FT-00-A-A-R4/1,5
- Per applicazioni in zone ad alta temperatura
- Rivestimento di alluminio per l’utilizzo fino a 290 °C
- Installazione in punti difficilmente accessibili
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|---|
Applicazione | Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche |
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OKF; OUF; OOF |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 36 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 180 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 36 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 72 |
---|---|
Versione sonda | ad angolo |
Diametro sonda [mm] | 4 |
Lunghezza sonda [mm] | 10 |
Lunghezza totale [mm] | 1500 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 20; (per installazione fissa) |
Disposizione fibre | |
Materiali | Adattatore: ABS |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Materiale rivestimento della fibra ottica | alluminio |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|