Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a riflessione diretta
- Per l’utilizzo nella zona di prossimità
- Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|---|
Applicazione | Per l'installazione in applicazioni industriali |
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OKF; OUF; OOF |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 8 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 24 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 8 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 41 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Diametro sonda [mm] | 1 |
Lunghezza sonda [mm] | 5 |
Lunghezza totale [mm] | 1000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 20 |
Disposizione fibre | |
Materiali | Adattatore: PPE |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PVC |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|