Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20078
FT-00-M-E3
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20078
FT-00-M-E3
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a riflessione diretta
- Per l’utilizzo nella zona di prossimità
- Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive
- Con adattamento diretto nell’amplificatore di fibre ottiche
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|---|
Applicazione | Per l'installazione in applicazioni industriali |
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OCF; OKF; OUF |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 360 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 40 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 40 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 12,5 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Diametro sonda [mm] | 3 |
Lunghezza totale [mm] | 26 |
Disposizione fibre | |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | ottone |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|