Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20083
FT-00-P-A-M6/1M
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20083
FT-00-P-A-M6/1M
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a riflessione diretta
- Per l’utilizzo nella zona di prossimità
- Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|---|
Applicazione | Per l'installazione in applicazioni industriali |
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OCF; OKF; OUF |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 340 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 40 |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 40 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 50 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Filettatura della sonda | M6 |
Lunghezza sonda [mm] | 25 |
Lunghezza totale [mm] | 1000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 20 |
Disposizione fibre | |
Materiali | Adattatore: PPE |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PVC |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|