Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20157
FT-30-P-A-R8
Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta
E20157
FT-30-P-A-R8
- Per l’installazione in punti difficilmente accessibili
- Funzionamento come fotocellula a riflessione diretta
- Portata elevata
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|---|
Applicazione | Per l'installazione in applicazioni industriali |
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OIF |
---|
Portata fibre ottiche [mm] | 70 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 91 |
---|---|
Versione sonda | ad angolo |
Diametro sonda [mm] | 8 |
Lunghezza totale [mm] | 600 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 30 |
Disposizione fibre | |
Materiali | Adattatore: PA |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PVC |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|