Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20160
FE-30-A-A-M6
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20160
FE-30-A-A-M6
- Per applicazioni in zone ad alta temperatura
- Rivestimento di alluminio per l’utilizzo fino a 290 °C
- Installazione in punti difficilmente accessibili
- Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|---|
Applicazione | Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche |
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OIF |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 300 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 106 |
---|---|
Versione sonda | diritto |
Filettatura della sonda | M6 |
Lunghezza totale [mm] | 600 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 30; (per installazione fissa) |
Disposizione fibre | |
Materiali | Adattatore: PA |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Materiale rivestimento della fibra ottica | alluminio |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|