- Prodotti
- E20217
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E20328 Confronta prodotti: E20217 / E20328 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Campo di rilevamento
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo | OIF |
---|
Copertura fibre ottiche [mm] | 270 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Dati meccanici
Versione sonda | diritto |
---|---|
Filettatura della sonda | M6 |
Lunghezza sonda [mm] | 35 |
Lunghezza totale [mm] | 2000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 30 |
Disposizione fibre |
|
Materiali | Adattatore: PA |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PVC |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|